微通道换热器, MCHE D1100-C, 工业包装

021U0088

额定容量 R410A [千瓦]: 3.1, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

Detalhes do produto

毛重 2.396 Kilogram
净重 1.075 Kilogram
容积 15.572 Liter
EAN 5702424291884

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Heat exchangers
Nome do arquivo de homologação SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome do produto Trocador de calor com microcanal
Produto idêntico 021U0081
REACH Candidate List substances No
Tipo MCHE D1100-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品配件 编号
内部容量 [cm3] 220 cm³
内部容量 [in3] 13.4 in³
出口尺寸 [毫米] 7.94 mm
出口尺寸 [英寸] 5/16 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
包装方式 工业包装
可维修 编号
安装杆材质
审批 EAC
UL
PED
工作环境温度 [°C] [最大] 72 °C
工作环境温度 [°C] [最小] -40 °C
工作环境温度 [°F] [最大] 162 °F
工作环境温度 [°F] [最小] -40 °F
应用程序领域 制冷
空调
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 653 psig
每包数量 48 pc
流体组 1
2
流向 单向
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 121 °C
温度范围 [°F] [最大] 250 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
管数量 [件] 34
类型名称 D1100-C
线圈深度 [in] 0.63 in
线圈深度 [mm] 16 mm
线圈长度 [in] 15.24 in
线圈长度 [mm] 387 mm
线圈高度 [in] 13.69 in
线圈高度 [mm] 347.7 mm
设计压力 [MPa] 4.5 MPa
设计压力 [psig] 653 psig
进口尺寸 [毫米] 7.94 mm
进口尺寸 [英寸] 5/16 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
部件号 DF0121
针脚间距 [mm] 1.1 mm
阀体材料
额定容量 R410A [TR] 0.88 TR
额定容量 R410A [千瓦] 3.1 kW
额定容量状况 [IMP] 环境温度=95 °F
温差=21.6 °F
过冷度=9 °F
空气速度=591 ft/min
额定容量状况 [SI] 环境温度=35 °C
温差=12 °C
过冷度=5 °C
空气速度=3 m/s

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality