Trocador de calor com microcanal, MCHE D1100-C, Embalagem Multipack
021U0081
Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
毛重 | 2.1 Kilogram |
净重 | 1.075 Kilogram |
容积 | 16.848 Liter |
EAN | 5702424291952 |
毛重 | 2.1 Kilogram |
净重 | 1.075 Kilogram |
容积 | 16.848 Liter |
EAN | 5702424291952 |
Approval file name |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
REACH 候选清单物质 | No |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |
产品名称 | 微通道换热器 |
产品系列 | Heat exchangers |
产品配件 | 编号 |
内部容量 [cm3] | 220 cm³ |
内部容量 [in3] | 13.4 in³ |
出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCHE D1100-C |
安装杆材质 | 铝 |
审批 |
EAC UL PED |
工作环境温度 [°C] [最大] | 72 °C |
工作环境温度 [°C] [最小] | -40 °C |
工作环境温度 [°F] [最大] | 162 °F |
工作环境温度 [°F] [最小] | -40 °F |
应用程序领域 |
制冷 空调 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
每包数量 | 24 pc |
流体组 |
1 2 |
流向 | 单向 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 121 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 250 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
相似产品 | 021U0088 |
管数量 [件] | 34 |
类型名称 | D1100-C |
线圈深度 [in] | 0.63 in |
线圈深度 [mm] | 16 mm |
线圈长度 [in] | 15.24 in |
线圈长度 [mm] | 387 mm |
线圈高度 [in] | 13.69 in |
线圈高度 [mm] | 347.7 mm |
设计压力 [MPa] | 4.5 MPa |
设计压力 [psig] | 653 psig |
进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
部件号 | DF0121 |
针脚间距 [mm] | 1.1 mm |
阀体材料 | 铝 |
额定容量 R410A [TR] | 0.88 TR |
额定容量 R410A [千瓦] | 3.1 kW |
额定容量状况 [IMP] |
环境温度=95 °F 温差=21.6 °F 过冷度=9 °F 空气速度=591 ft/min |
额定容量状况 [SI] |
环境温度=35 °C 温差=12 °C 过冷度=5 °C 空气速度=3 m/s |
Approval file name |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
REACH 候选清单物质 | No |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |
产品名称 | 微通道换热器 |
产品系列 | Heat exchangers |
产品配件 | 编号 |
内部容量 [cm3] | 220 cm³ |
内部容量 [in3] | 13.4 in³ |
出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCHE D1100-C |
安装杆材质 | 铝 |
审批 |
EAC UL PED |
工作环境温度 [°C] [最大] | 72 °C |
工作环境温度 [°C] [最小] | -40 °C |
工作环境温度 [°F] [最大] | 162 °F |
工作环境温度 [°F] [最小] | -40 °F |
应用程序领域 |
制冷 空调 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
每包数量 | 24 pc |
流体组 |
1 2 |
流向 | 单向 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 121 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 250 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
相似产品 | 021U0088 |
管数量 [件] | 34 |
类型名称 | D1100-C |
线圈深度 [in] | 0.63 in |
线圈深度 [mm] | 16 mm |
线圈长度 [in] | 15.24 in |
线圈长度 [mm] | 387 mm |
线圈高度 [in] | 13.69 in |
线圈高度 [mm] | 347.7 mm |
设计压力 [MPa] | 4.5 MPa |
设计压力 [psig] | 653 psig |
进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
部件号 | DF0121 |
针脚间距 [mm] | 1.1 mm |
阀体材料 | 铝 |
额定容量 R410A [TR] | 0.88 TR |
额定容量 R410A [千瓦] | 3.1 kW |
额定容量状况 [IMP] |
环境温度=95 °F 温差=21.6 °F 过冷度=9 °F 空气速度=591 ft/min |
额定容量状况 [SI] |
环境温度=35 °C 温差=12 °C 过冷度=5 °C 空气速度=3 m/s |