Trocador de calor com microcanal, MCHE D1000-C, Embalagem Multipack

021U0080

Capacidade nominal R410A [kW]: 2.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121

Detalhes do produto

Peso bruto 2.25 Kilogram
Peso líquido 0.822 Kilogram
Volume 16.065 Liter
EAN 5702424291969

 

Acessórios do produto NÃO
Altura da bobina [mm] 300.7 mm
Altura da bobina [pol.] 11.84 in
Aprovação EAC
UL
PED
Capacidade nominal R410A [kW] 2.3 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 0.65 TR
China RoHS compliance Yes
Comprimento da bobina [mm] 332 mm
Comprimento da bobina [pol.] 13.07 in
Condições de cap. nominal [IMP] Temperatura ambiente = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sub-resfriamento = 9 °F
Velocidade do ar = 591 pés/min
Condições de cap. nominal [SI] Temperatura ambiente = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sub-resfriamento = 5 °C
Velocidade do ar = 3 m/s
Contain batteries No
Designação de tipo D1000-C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Heat exchangers
Inclinação da aleta [mm] 1.1 mm
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Alumínio
Material da barra de montagem Alumínio
Nome do arquivo de homologação SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome do produto Trocador de calor com microcanal
Número da peça DF0111
Número de tubos [pçs] 29
Pressão de projeto [MPa] 4.5 MPa
Pressão de projeto [psig] 653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Produto idêntico 021U0087
Profundidade da bobina [mm] 16 mm
Profundidade da bobina [pol.] 0.63 in
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Tamanho da entrada [mm] 7.94 mm
Tamanho da entrada [pol.] 5/16 in
Tamanho da saída [mm] 7.94 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/16 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] 72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] 162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] -40 °F
Tipo MCHE D1000-C
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Volume interno [cm3] 170 cm³
Volume interno [pol3] 10.4 in³
Área de aplicação Refrigeração
Ar condicionado

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality