Micro Plate heat exchanger, MPHE H30-C, Number of plates: 20

021H4138

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品详情

Gross weight 2.27 Kilogram
Net weight 2.12 Kilogram
Volume 8.428 Liter
EAN 5702424268015

 

Application Heat pump
Approval AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
Brazing material Copper brazing
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Design temperature range [°C] [Max] 200 °C
Design temperature range [°C] [Min] -196 °C
Design temperature range [°F] [Max] 320 °F
Design temperature range [°F] [Min] -390 °F
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Function Condenser
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口类型 Null
H5 conn. size Null
H5 接口类型 Null
H6 conn. size Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
Max. Working Pressure [bar] 30 bar
Packing format Single pack
Plate material AISI 316L
Plate material no. AISI 316L
Plate pattern H
Q1 conn. size range 1/2" in
Q1 conn. type Solder connection
Q2 conn. size range 1/2" in
Q2 conn. type Solder connection
Q3 接口尺寸范围 1/2" in
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 1/2" in
Q4 接口类型 焊接连接
Q5 接口尺寸范围 Null
Q5 接口类型 Null
Q6 接口尺寸范围 Null
Q6 接口类型 Null
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能注释 Null
型号 30
型号 MPHE H30-C
最大工作压力 [磅英寸] 435 psi
板片数量 20
每包数量 1 pc
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 H30-C
设备 Null

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality