Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C, Number of plates: 42

021H4118

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品详情

毛重 4.11 Kilogram
净重 3.96 Kilogram
容积 7.405 Liter
EAN 5702424268152

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 焊接连接
H2 接口尺寸 15.5 mm
H2 接口类型 焊接连接
H3 接口尺寸 3/8 in
H3 接口类型 焊接连接
H4 接口尺寸 5/8 in
H4 接口类型 焊接连接
H5 接口类型 Null
H5 接头尺寸 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸范围 G1
Q1 接口类型 G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 G1
Q2 接口类型 G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围 Null
Q3 接口类型 Null
Q4 接口尺寸范围 Null
Q4 接口类型 Null
Q5 接口尺寸范围 Null
Q5 接口类型 Null
Q6 接口尺寸范围 Null
Q6 接口类型 Null
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 冷凝器
功能注释 Null
包装方式 单包装
型号 30
型号 MPHE H30L-C
审批 EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
最大工作压力 [磅英寸] 696 psi
最高工作压力 [bar] 48 bar
板片图案 H
板片数量 42
板片材料 AISI 316L
每包数量 1 pc
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 H30L-C
设备 Null
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality