微型板式换热器, MPHE D22, 板片数量: 20

021H1298

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

產品詳情

毛重 1.72 Kilogram
净重 1.48 Kilogram
容积 5.245 Liter
EAN 5702424273132

 

Application 通用
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸范围 G3/4-5/8 in
Q1 接口类型 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 G3/4-5/8 in
Q2 接口类型 外部连接
Q3 接口尺寸范围 G3/4-5/8 in
Q3 接口类型 外部连接
Q4 接口尺寸范围 G3/4-5/8 in
Q4 接口类型 G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 Universal
功能備註 Null
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
型號 22
型號 MPHE D22
审批 EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 435 psi
最高工作压力 [bar] 30 bar
板片图案 M
板片數量 20
板片材料 AISI 316L
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 Art. 4, par. 3
設備 Null
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊
類型名稱 D22

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality