微型板式换热器, MPHE D62

021H0367

最大工作压力 [磅英寸]: 435, 板片数量: 108, 钎焊材料: 铜钎焊

产品详情

毛重 18.75 Kg
净重 18.6 Kg
Volume 11.3 Liter
EAN 5702424274894

 

Application 通用
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 1"1/8 in
H1 接口类型 焊接连接
H2 接口尺寸 1"1/8 in
H2 接口类型 焊接连接
H3 接口尺寸 1"1/8 in
H3 接口类型 焊接连接
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description 微型板式换热器
Q4 接口尺寸范围 1"3/8 in
Q4 接口类型 焊接连接
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
R1233ze can't be used
功能 Universal
包装方式 单包装
型号 62
型号 MPHE D62
审批 AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
UKCA
最大工作压力 [磅英寸] 435 psi
最高工作压力 [bar] 30 bar
板片图案 M
板片数量 108
板片材料 AISI 316L
每包数量 1 pc
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality