止回阀, NRV 6s, 最高工作压力 [bar]: 49

020B1082

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 10, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 10.00, 方向: 直通型, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 0.064 Kilogram
净重 0.056 Kilogram
容积 0.137 Liter
EAN 5702428571562

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.76 gal/min
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 0.66 m³/h
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [毫米] 10 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
包装方式 工业包装
型号 NRV 6s
审批 C UL US 认证
EAC
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
最小压降 [巴] 0.07 bar
最小压降 [磅英寸] 1 psi
最小开启压差 [巴] 0.04 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0.58 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 710 psig
每包数量 88 pc
流体组 1
2
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
温度范围 [°F] [最大] 311 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 020B1050
设计 活塞
进口尺寸 [毫米] 10 mm
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality