止回阀, NRVH 16s, 最高工作压力 [bar]: 49

020B1071

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 19, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 19.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

Product details

毛重 0.184 Kilogram
净重 0.17 Kilogram
容积 0.152 Liter
EAN 5702428572125

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection notes Oversize
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 4.67 gal/min
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv value [m³/h] 4.04 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
MinODP [bar] 0.2 bar
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Outlet size [mm] 19 mm
Product Group Check valves
Product name Check valve
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Type NRVH 16s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
出口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 焊接,ODF
包装方式 多包装
审批 C UL US 认证
EAC
方向 直通型
最小压降 [巴] 0.3 bar
最小压降 [磅英寸] 4.3 psi
最小开启压差 [磅英寸] 2.9 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 710 psig
每包数量 24 pc
流体组 1
2
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
温度范围 [°F] [最大] 311 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 4, par. 3
设计 活塞
进口尺寸 [毫米] 19 mm
进口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality