止回阀, NRVH 6s, 最高工作压力 [bar]: 49

020B1062

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 10, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 10.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

Product details

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.056 Kilogram
容积 0.143 Liter
EAN 5702428571579

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material Copper
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.76 gal/min
Direction Straightway
EN13463-3 ignit. source assess Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction indicator On product label
Inlet size [mm] 10 mm
Kv value [m³/h] 0.66 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Working Pressure [psig] 710 psig
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Outlet size [mm] 10 mm
Product Group Check valves
Product name Check valve
Quantity per packing format 25 pc
Rated cap cond, Hot gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Hot gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Rated cap cond, Liq. cap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Liq. cap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Temperature range [°F] [Max] 311 °F
Temperature range [°F] [Min] -58 °F
Type NRVH 6s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
出口接口类型 焊接,ODF
包装方式 多包装
审批 C UL US 认证
EAC
最小压降 [巴] 0.3 bar
最小压降 [磅英寸] 4.3 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
流体组 1
2
流向 单向
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
目录 Art. 4, par. 3
设计 活塞
进口接口类型 焊接,ODF
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality