Check valve, NRV 6s, Max. Working Pressure [bar]: 49

020B1010

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Straightway, Packing format: Multi pack

产品详情

Gross weight 0.064 Kilogram
Net weight 0.052 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN 5702428291217

 

Approval C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Body material Brass
Category Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material Copper
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.76 gal/min
Design Piston
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction Single-flow
Fluid Group 1
2
Inlet connection type Solder, ODF
Inlet size [in] 1/4 in
Kv 值 [立方米/小时] 0.66 m³/h
Max. Working Pressure [bar] 49 bar
Min. Pressure drop [bar] 0.07 bar
Min. Pressure drop [psi] 1 psi
Outlet connection type Solder, ODF
Outlet size [in] 1/4 in
Packing format Multi pack
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [Max] 155 °C
Temperature range [°C] [Min] -50 °C
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
型号 NRV 6s
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
最小开启压差 [巴] 0.04 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0.58 psi
最高工作压力 [psig] 710 psig
每包数量 25 pc
流向指示仪 位于产品标签
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°F] [最大] 311 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
相似产品 020B0125
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality