止回阀, NRVT 10sH, 最高工作压力 [bar]: 140

020-6411

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

产品详情

毛重 0.264 Kilogram
净重 0.203 Kilogram
容积 0.655 Liter
EAN 5702424234454

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 1.2 m³/h
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
型号 NRVT 10sH
方向 直通型
最小开启压差 [巴] 0.25 bar
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2031 psig
每包数量 30 pc
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
设计 活塞
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 黄铜
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality