OFC 80sx

020-5422

方向: 角型, 进口接口类型: 法兰, 最高工作压力 [bar]: 23

产品详情

毛重 13.04 Kilogram
净重 4.32 Kilogram
容积 40.996 Liter
EAN 5715162423967

 

Ball valve ° (seen from elbow)
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 312 gal/min
EN13463-3 火源评估 No
Kv 值 [立方米/小时] 270 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 OFC
SCIP 卷宗编号 a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Spring color Blue
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R513A
R515B
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 Check and Stop valve
产品系列 Check valves
产品配件 编号
侧口接口类型 SINGLE
侧口数量 [pc] 1 pc
出口尺寸 [毫米] 80 mm
出口尺寸 [英寸] 3 1/8 in
出口接口类型 法兰
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
包装方式 单包装
可维修 Check valve spare parts
型号 OFC 80sx
审批 CE 认证
cURus recognized
所含部件 法兰套件
方向 角型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
最小压降 [巴] 0.005 bar
最小压降 [磅英寸] 0.07 psi
最高工作压力 [bar] 23 bar
最高工作压力 [psig] 334 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] 0 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] 32 °F
目录 I
设计 活塞
进口尺寸 [毫米] 54 mm
进口尺寸 [英寸] 2 1/8 in
进口接口类型 法兰
连接件材质 Aluminum
阀体材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality