Check valve, NRV 35s E, Max. Working Pressure [bar]: 49
020-3161
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Gross weight | 1.432 Kilogram |
Net weight | 1.306 Kilogram |
Volume | 3.1 Liter |
EAN | 5702424592783 |
Gross weight | 1.432 Kilogram |
Net weight | 1.306 Kilogram |
Volume | 3.1 Liter |
EAN | 5702424592783 |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 311 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Grupo de fluido | 1 |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Min. Pressure drop [bar] | 0.04 bar |
Min. Pressure drop [psi] | 0.6 psi |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Packing format | Industrial pack |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 710 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 49 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 5/8 in |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Valor cv [gal/min.] | 33.52 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 29 m³/h |
产品名称 | 止回阀 |
产品系列 | Check valves |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
型号 | NRV 35s E |
无油制冷剂 | R516A |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
联接说明 | 尺寸超大 |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 311 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Grupo de fluido | 1 |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Min. Pressure drop [bar] | 0.04 bar |
Min. Pressure drop [psi] | 0.6 psi |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Packing format | Industrial pack |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 710 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 49 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 5/8 in |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Valor cv [gal/min.] | 33.52 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 29 m³/h |
产品名称 | 止回阀 |
产品系列 | Check valves |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
型号 | NRV 35s E |
无油制冷剂 | R516A |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
联接说明 | 尺寸超大 |