Check valve, NRV 35s E, Max. Working Pressure [bar]: 49

020-3026

Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 35, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 35.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack

产品详情

Gross weight 1.395 Kilogram
Net weight 1.248 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702428551724

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Contain batteries No
Design Pistão
Direção Em ângulo
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 155 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 311 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fluxo Fluxo único
Grupo de fluido 1
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Kv 值 [立方米/小时] 29 m³/h
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Min. Pressure drop [bar] 0.04 bar
Min. Pressure drop [psi] 0.6 psi
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Packing format Multi pack
Pressão máx. de trabalho [psig] 710 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Tamanho da entrada [mm] 35 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 3/8 in
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Valor cv [gal/min.] 33.52 gal/min
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [毫米] 35 mm
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
型号 NRV 35s E
无油制冷剂 R516A
润滑剂兼容性 无油应用

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality