止回阀, NRV 28s E, 最高工作压力 [bar]: 49

020-3021

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

Product details

毛重 1.379 Kilogram
净重 1.258 Kilogram
容积 3.444 Liter
EAN 5702428666770

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 19.07 gal/min
EN13463-3 ignit. source assess Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction Single-flow
Kv value [m³/h] 16.5 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Working Pressure [psig] 710 psig
Min. Pressure drop [bar] 0.04 bar
Oil free refrigerants R516A
Product Group Check valves
Product name Check valve
Quantity per packing format 6 pc
Rated cap cond, Hot gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Hot gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Rated cap cond, Liq. cap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Liq. cap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Temperature range [°F] [Max] 311 °F
Temperature range [°F] [Min] -58 °F
Type NRV 28s E
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [英寸] 1 1/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
包装方式 多包装
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
方向 角型
最小压降 [磅英寸] 0.6 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
流体组 1
2
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
目录 Art. 4, par. 3
设计 活塞
进口尺寸 [英寸] 1 1/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality