Check valve, NRV 22s E, Max. Working Pressure [bar]: 49
020-3020
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Peso bruto | 0.564 Kilogram |
Peso líquido | 0.508 Kilogram |
Volume | 1.146 Liter |
EAN | 5702428666763 |
Peso bruto | 0.564 Kilogram |
Peso líquido | 0.508 Kilogram |
Volume | 1.146 Liter |
EAN | 5702428666763 |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Kv 值 [立方米/小时] | 8.5 m³/h |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 710 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 49 bar |
Queda mín. de pressão [bar] | 0.04 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 0.6 psi |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Tamanho da entrada [mm] | 22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
Valor cv [gal/min.] | 9.83 gal/min |
产品名称 | 止回阀 |
产品系列 | Check valves |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
型号 | NRV 22s E |
无油制冷剂 | R516A |
每包数量 | 18 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
温度范围 [°F] [最大] | 311 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 155 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Kv 值 [立方米/小时] | 8.5 m³/h |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 710 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 49 bar |
Queda mín. de pressão [bar] | 0.04 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 0.6 psi |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Tamanho da entrada [mm] | 22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
Valor cv [gal/min.] | 9.83 gal/min |
产品名称 | 止回阀 |
产品系列 | Check valves |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
型号 | NRV 22s E |
无油制冷剂 | R516A |
每包数量 | 18 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
温度范围 [°F] [最大] | 311 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |