止回阀, NRVS 15

020-2032

最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 140

产品详情

毛重 0.08 Kilogram
净重 0.08 Kilogram
容积 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 止回阀
产品描述 止回阀
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 多包装
型号 NRVS 15
备注 97003
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 284 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
目录 Art. 3, par. 3

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality