止回阀, NRVA

020-2024

用于产品: NRVA 40-50, 产品描述: 止回阀阀体, 更多信息: 不带法兰

产品详情

毛重 1.906 Kilogram
净重 1.78 Kilogram
容积 2.822 Liter
EAN 5702422024996

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 51.04 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 44 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 止回阀
产品描述 止回阀阀体
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
包装方式 多包装
型号 NRVA
备注 不带法兰
审批 CE 认证
EAC
UKCA
方向 直通型
更多信息 不带法兰
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 4 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 284 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 NRVA 40-50
目录 II

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality