止回阀, NRVA

020-2022

用于产品: NRVA 25-32, 产品描述: 止回阀阀体, 更多信息: 不带法兰

產品詳情

毛重 1.08 Kilogram
净重 0.964 Kilogram
容积 1.643 Liter
EAN 5702422053057

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 22.04 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 19 m³/h
MWP 580 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP dossier product name NRVA
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
包裝數量 6 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 NRVA
方向 直通方向
更多資訊 不含凸緣/法蘭(flange)
最大工作壓力 [bar] 40 bar
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 140 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 284 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 止回閥
產品群組 Check valves
產品說明 止回閥閥體
用於產品 NRVA 25-32
目錄 II
認証 CE 認証
EAC
UKCA
部件 不含凸緣/法蘭(flange)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality