止回阀, NRVH 35s, 最高工作压力 [bar]: 46

020-1034

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 35, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 35.00, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

Product details

毛重 1.428 Kilogram
净重 1.261 Kilogram
容积 3.444 Liter
EAN 5702422000907

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 33.52 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identical product 020-0127
Inlet size [mm] 35 mm
Kv value [m³/h] 29 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Working Pressure [psig] 667 psig
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Outlet size [mm] 35 mm
Product Group Check valves
Product name Check valve
Quantity per packing format 6 pc
Rated cap cond, Hot gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Temperature range [°F] [Max] 285 °F
Temperature range [°F] [Min] -58 °F
Type NRVH 35s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
出口尺寸 [英寸] 1 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
包装方式 多包装
审批 C UL US 认证
EAC
方向 角型
最小压降 [巴] 0.3 bar
最小压降 [磅英寸] 4.3 psi
最高工作压力 [bar] 46 bar
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
目录 Art. 4, par. 3
设计 活塞
进口尺寸 [英寸] 1 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality