止回阀, NRV 6, 最高工作压力 [bar]: 46

020-0138

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

进口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 6, 出口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 6.00, 方向: 直通型, 包装方式: 工业包装

제품 세부정보

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.059 Kilogram
容积 0.16 Liter
EAN 5702428246835

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.65 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.56 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 喇叭口
包装方式 工业包装
审批 C UL US 认证
EAC
方向 直通型
最小压降 [巴] 0.07 bar
最小压降 [磅英寸] 1 psi
最高工作压力 [bar] 46 bar
流体组 1
2
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
目录 物品 4,部件 3
设计 活塞
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 黄铜
阀体材料 黄铜
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
동일제품 020-1040
배출구 사이즈 [mm] 6 mm
연결에 대한 주석 플레어 너트 미포함
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
온도 범위 [°F] [최대] 285 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 사이즈 [mm] 6 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
제품군 Check valves
제품명 체크 밸브
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
포장수량의 유형 140 pc
형식 NRV 6

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality