电磁线圈, BK024D, 接线盒, 多包装

018Z6987

电气连接: 接线盒, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.656 Kilogram
净重 0.623 Kilogram
容积 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压[V] DC 24 V
功耗 [瓦] 直流 23 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BK024D
备件号 018Z6987
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
导线面积 [平方毫米] 0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IP IP00
机箱防护等级 Nema (~) 0
每包数量 25 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 接线盒
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电缆直径 [mm] [最大值] 11 mm
电缆直径 [毫米] [最小] 6 mm
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BK024D
线圈类型 I
线圈紧固 螺母和母扣
线圈连接 接线盒
零件计划名称 EV260B
颜色 蓝色
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality