电磁线圈, BM024D

018Z0290

产品详情

毛重 0.774 Kilogram
净重 0.739 Kilogram
容积 1.678 Liter
EAN 5702423030118

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压[V] DC 24 V
功耗 [瓦] 直流 23 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BM024D
机箱防护等级 IP IP65
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 12 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电缆长度 78.74 in
电缆长度 [m] 2 m
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
类型名称 BM024D
线圈紧固 螺母和母扣
线圈连接 电缆
零件计划名称 EV260B
颜色 蓝色
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality