电磁线圈配件, 附件包, 带绿色引线的接线盒

018Z0089

Further information: With Green LED

产品详情

毛重 0.054 Kilogram
净重 0.051 Kilogram
容积 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 Terminal box
产品系列 Solenoid coil accessories
供电电压[V] DC [Max] 220 V
供电电压[V] DC [Min] 48 V
包装方式 多包装
型号 Accessory Bag
审批 CE 认证
UKCA
更多信息 With Green LED
每包数量 100 pc
用于产品 IP67 线圈
电源电压 [伏] 交流 [最大] 250 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 24 V
类型名称 带绿色引线的接线盒
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality