BE

018F7917

电气连接: EN 175301-803, 供电电压 [V] AC: 240, 供电电压[V] DC: 240, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.29 Kilogram
净重 0.272 Kilogram
容积 0.302 Liter
EAN 5702428170895

 

Contain batteries No
Description Coil BE240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
SCIP 卷宗编号 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述 Magnetic coils
产品系列 Accessories
供电电压 [V] AC 240 V
供电电压[V] DC 240 V
型号 Magnetic coil
审批 Standard
机箱防护等级 IP IP67
电气连接 EN 175301-803
类型名称 BE
频率 [Hz] 50 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality