BF048AS

018F7915

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 48, 机箱防护等级 IP: IP20

产品详情

毛重 0.588 Kilogram
净重 0.473 Kilogram
容积 3.32 Liter
EAN 5702428170901

 

Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
SCIP 卷宗编号 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述 Magnetic coils
产品系列 Accessories
供电电压 [V] AC 48 V
功耗 [W] [额定] 10 W
包装方式 多包装
型号 Magnetic coil
审批 Standard
Standard
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] 80 °C
环境温度范围 [°F] 175 °F
电气连接 电缆
类型名称 BF048AS
线圈连接 DIN 叉片+保护帽
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 Blue
颜色 蓝色
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality