BE012DS

018F7913

电气连接: 接线盒, 供电电压[V] DC: 12, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.344 Kilogram
净重 0.319 Kilogram
容积 0.309 Liter
EAN 5702428074421

 

Contain batteries No
Description Coil BE012DS 12V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RD
SCIP 卷宗编号 e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
产品描述 Magnetic coils
产品系列 Accessories
产品配件 电磁线圈配件
供电电压[V] DC 12 V
功耗 [瓦] 直流 15 W
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 Magnetic coil
审批 LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米] 0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 32 pc
环境温度范围 [°C] 50 °C
环境温度范围 [°F] 120 °F
电气连接 接线盒
电气连接尺寸 Pg 13.5
电缆直径 [mm] 6 mm
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BE012DS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 接线盒
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
频率 [Hz] DC
颜色 Blue
颜色 蓝色
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality