BB240AS

018F7906

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.279 Kilogram
净重 0.261 Kilogram
容积 0.267 Liter
EAN 5702428170987

 

Contain batteries No
Description Coil BB240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RD
SCIP 卷宗编号 e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
产品描述 Magnetic coils
产品系列 Accessories
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 240 V
功耗 50Hz [伏安] 19 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 Magnetic coil
审批 Standard
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] 80 °C
环境温度范围 [°F] 176 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 240 V
相似产品 018F8352
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BB240AS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 DIN 铲状接头
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 Blue
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 11 W
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality