电磁线圈, BH230CS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018F7301

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.684 Kilogram
净重 0.64 Kilogram
容积 0.854 Liter
EAN 5702423182435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 50Hz [伏安] 24 VA
功耗 60Hz [伏安] 24 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BH230CS
备件号 018F7301
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
更多信息 无交流声线圈
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 12 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 接线盒
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式备注 带整流器
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BH230CS
线圈紧固 卡夹
线圈连接 带整流器的分线盒
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 22 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 22 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality