电磁线圈, BZ240C, 电缆, 9 m, 多包装

018F4704

电气连接: 电缆, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 1.028 Kilogram
净重 0.923 Kilogram
容积 3.391 Liter
EAN 5702428890519

 

ATEX 销售文本 -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 18 VA
功耗 60Hz [伏安] 16 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BZ240C
审批 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP65
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 12 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 45 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 113 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接形式备注 接地线 > 4 mm2
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 240 V
电缆长度 354 in
电缆长度 [m] 9 m
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BZ240C
线圈紧固 卡夹
线圈连接 电缆
零件计划名称 EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 9 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 8.5 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality