电磁线圈, BQ120BS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 多包装

018F4519

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 频率 [Hz]: 60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 0.28 Kilogram
净重 0.178 Kilogram
容积 0.281 Liter
EAN 5702428457040

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
SCIP 卷宗编号 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 60Hz [伏安] 19 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BQ120BS
备件号 018F4519
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
机箱防护等级 IP IP65
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 40 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 104 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 60Hz 最大 [伏] 120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 110 V
电源电压 [伏] 交流 [最大] 120 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 110 V
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BQ120BS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 DIN 铲状接头
零件计划名称 EV215B
EV225B
EV245B
频率 [Hz] 60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 60Hz [瓦] 13.5 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality