电磁线圈, BQ240CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装

018F4511

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 0.273 Kilogram
净重 0.261 Kilogram
容积 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
UL evaluated Yes
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 240 V
功耗 50Hz [伏安] 17 VA
功耗 60Hz [伏安] 16 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BQ240CS
备件号 018F4511
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
机箱防护等级 IP IP65
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 40 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 104 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 240 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 208 V
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BQ240CS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 DIN 铲状接头
零件计划名称 EV215B
EV225B
EV245B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 10 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 9.5 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality