压力开关, RT5E
017-525266
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 17.00, 回差 [巴]: 1.20 - 4.00, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 17.00, 回差 [巴]: 1.20 - 4.00, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
毛重 | 1.172 Kg |
净重 | 0.873 Kg |
Volume | 2.64 Liter |
EAN | 5702423245246 |
毛重 | 1.172 Kg |
净重 | 0.873 Kg |
Volume | 2.64 Liter |
EAN | 5702423245246 |
ATEX 销售文本 |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 3/8 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 触点系统 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 1.2 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 17.4 psi |
型号 | RT5E |
审批 |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE 认证 EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 25 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 363 psig |
最高工作压力 [bar] | 22 bar |
最高工作压力 [psig] | 320 psig |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 15 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 17 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 4 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 246.6 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58 psig |
重设功能 | 自动 |
ATEX 销售文本 |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 3/8 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 触点系统 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 1.2 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 17.4 psi |
型号 | RT5E |
审批 |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE 认证 EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 25 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 363 psig |
最高工作压力 [bar] | 22 bar |
最高工作压力 [psig] | 320 psig |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 15 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 17 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 4 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 246.6 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58 psig |
重设功能 | 自动 |