恒温器, RT120
017-520866
温度范围 [°C]: 120 - 215, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP66
温度范围 [°C]: 120 - 215, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP66
毛重 | 0.962 Kg |
净重 | 0.85 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120659 |
毛重 | 0.962 Kg |
净重 | 0.85 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120659 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 恒温器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Yes |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 80 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 3 1/8 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 部分 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 触点系统 |
回差类型 | 可调节 |
型号 | RT120 |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大传感器温度 [°C] | 260 °C |
最大传感器温度 [°F] | 500 °F |
最小传感器套长度 [毫米] | 112 mm |
最小传感器套长度 [英寸] | 4 13/32 in |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 15 pc |
毛细管长度[ mm ] | 2000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 78 3/4 in |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 9 °C |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 1.8 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 30 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 7 °C |
温度范围 [°C] [最低] | 120 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 215 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 419 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 248 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 恒温器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Yes |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 80 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 3 1/8 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 部分 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 触点系统 |
回差类型 | 可调节 |
型号 | RT120 |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大传感器温度 [°C] | 260 °C |
最大传感器温度 [°F] | 500 °F |
最小传感器套长度 [毫米] | 112 mm |
最小传感器套长度 [英寸] | 4 13/32 in |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 15 pc |
毛细管长度[ mm ] | 2000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 78 3/4 in |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 9 °C |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 1.8 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 30 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 7 °C |
温度范围 [°C] [最低] | 120 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 215 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 419 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 248 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |