压力开关, RT116E

017-520166

调节范围 [bar] Pe: 1.00 - 10.00, 回差 [巴]: 0.33 - 1.30, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0

产品详情

毛重 1.118 Kilogram
净重 0.994 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702428130837

 

ATEX 销售文本 -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 3/8
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 触点系统
回差 [磅英寸] [最大] 18.9 psi
回差 [巴] [最大] 1.3 bar
回差 [巴] [最小] 0.33 bar
回差 [磅英寸] [最小] 4.8 psi
型号 RT116E
审批 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 25 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 363 psig
最高工作压力 [bar] 22 bar
最高工作压力 [psig] 320 psig
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 15 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 10 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 1 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 145 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 14.5 psig
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality