China RoHS compliance |
Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
产品描述 |
压力开关 |
产品系列 |
Switches and thermostats |
产品配件 |
开关配件 |
制冷剂(s) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
包装方式 |
多包装 |
压力 公头/母头 |
外螺纹 |
压力传感元件 |
波纹管 |
压力连接尺寸 |
1/2 |
压力连接标准 |
ISO 228-1 |
压力连接类型 |
G |
可维修 |
触点系统 |
回差 [巴] |
0.8 bar |
回差 [磅英寸] |
11.6 psi |
型号 |
RT30AW |
审批 |
CCC CE 认证 EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe |
25 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] |
363 psig |
最高工作压力 [bar] |
22 bar |
最高工作压力 [psig] |
320 psig |
机箱防护等级 IP |
IP66 |
每包数量 |
15 pc |
流体组 |
1 |
爆破压力 [巴] |
88 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电气规格标准 |
EN 60947-4/-5 |
电气连接 |
电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 |
2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 |
内螺纹 |
电气连接标准 |
DIN 40430 |
目录 |
IV |
触点功能 |
SPDT |
触点容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
调节范围 [巴] Pe [最大] |
10 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] |
1 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] |
145 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] |
14.5 psig |
重设功能 |
自动 |