压力开关, RT19B

017-518266

调节范围 [bar] Pe: 5 - 25, 回差 [巴]: 1, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP54, 最高工作压力 [bar]: 42

产品详情

毛重 1.146 Kilogram
净重 1.047 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702428043007

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RT Presso_Diff.Presso
SCIP 卷宗编号 f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 触点系统
回差 [巴] 1 bar
回差 [磅英寸] 14.5 psi
型号 RT19B
审批 CCC
CE 认证
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 47 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 682 psig
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 610 psig
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 15 pc
流体组 1
爆破压力 [巴] 63 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
目录 IV
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 25 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 5 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 362.6 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 72.5 psig
重设功能 手动最大

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality