恒温器, RT103

017-515566

温度范围 [°C]: 10 - 45, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 房间传感器, 机箱防护等级 IP: IP66

产品详情

毛重 0.922 Kilogram
净重 0.79 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702423120420

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器类型 房间传感器
充注类型 蒸汽状态
包装方式 多包装
可维修 触点系统
回差类型 可调节
型号 RT103
审批 CCC
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大传感器温度 [°C] 100 °C
最大传感器温度 [°F] 212 °F
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 15 pc
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] 5 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] 1 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] 7 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] 1.3 °C
温度范围 [°C] [最低] 10 °C
温度范围 [°C] [最高] 45 °C
温度范围 [°F] [最大] 113 °F
温度范围 [°F] [最小] 50 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -50 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality