压力开关, RT6AB

017-513366

调节范围 [bar] Pe: 10.00 - 28.00, 回差 [巴]: 1.50, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP54, 最高工作压力 [bar]: 34.0

产品详情

毛重 0.952 Kilogram
净重 0.934 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702428043021

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 12 x 1.5
压力连接标准 ISO 8434-1
压力连接注意事项 切割环 6mm 套管
压力连接类型 M
可维修 触点系统
回差 [巴] 1.5 bar
回差 [磅英寸] 14.5 psi
型号 RT6AB
审批 CCC
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
UKCA
最大测试压力 [巴] Pe 38 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 551 psig
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 495 psig
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 15 pc
流体组 1
爆破压力 [巴] 136 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
目录 IV
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 28 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 10 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 406.1 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 145 psig
重设功能 手动最大

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality