恒温器, RT8

017-506366

温度范围 [°C]: -20 - 12, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP66

产品详情

毛重 0.98 Kilogram
净重 0.868 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702428519335

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
UK RoHS compliance Yes
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 110 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 4 1/4 in
传感器类型 远程感温包
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 触点系统
回差类型 可调节
型号 RT8
审批 CCC
CE 认证
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大传感器温度 [°C] 145 °C
最大传感器温度 [°F] 293 °F
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 15 pc
毛细管长度[ mm ] 2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] 7 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] 1.5 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] 7 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] 1.5 °C
温度范围 [°C] [最低] -20 °C
温度范围 [°C] [最高] 12 °C
温度范围 [°F] [最大] 54 °F
温度范围 [°F] [最小] -4 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -50 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality