压力开关, RT1A

017-502766

调节范围 [bar] Pe: -0.80 - 5.00, 回差 [巴]: 0.50, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0

产品详情

毛重 0.856 Kilogram
净重 0.756 Kilogram
容积 2.685 Liter
EAN 5702428517553

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Yes
UL 认证制冷剂 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
制冷剂(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 12 x 1.5
压力连接标准 ISO 8434-1
压力连接注意事项 切割环 6mm 套管
压力连接类型 M
可维修 触点系统
回差 [磅英寸] [最大] 9.4 psi
回差 [巴] 0.5 bar
回差 [磅英寸] [最小] 7.3 psi
型号 RT1A
审批 CCC
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 25 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 363 psig
最高工作压力 [bar] 22 bar
最高工作压力 [psig] 320 psig
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 15 pc
爆破压力 [巴] 88 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -50 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
调节范围 23.6 inHg - 72.5 psig
调节范围 [巴] Pe [最大] 5 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] -0.8 bar
重设功能 手动最小

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality