套管式热交换器, HE 0.5

015D0001

进口接口类型: 焊接,ODF, 最高工作压力 [bar]: 35

产品详情

毛重 0.34 Kilogram
净重 0.319 Kilogram
容积 0.296 Liter
EAN 5702422001355

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 HE 0.5 - 8.0
SCIP 卷宗编号 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 套管式热交换器
产品系列 Heat exchangers
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -60 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -76 °F
出口尺寸 [毫米] 6 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 HE 0.5
审批 EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS 中国
无油制冷剂 R513A
最大测试压力 [巴] 52 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 755 psig
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 510 psig
每包数量 18 pc
润滑剂兼容性 无油应用
进口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 焊接,ODF

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality