能量表, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, 供热制冷, 电池 2 x AA 型号, M-Bus

014U1362

Energy meter for residential applications

产品详情

毛重 1.117 Kilogram
净重 1.117 Kilogram
容积 3.8 Liter
EAN 5715162462928

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.036
1 Primary battery weight Kg 0.018
Battery type or Name AA Lithium
Description Energy meter for residential applications
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP 防护等级 IP65
Kv 值 [m³/h] 9.71 m³/h
qc [m³/h] 0.007 m³/h
qi [m³/h] 0.035 m³/h
qp [m³/h] 3.5 m³/h
qs [m³/h] 7 m³/h
qss [m³/h] 7.7 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Ultrasonic Pathfinder
SCIP 卷宗编号 c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
UK RoHS compliance Out of scope
Weight per battery 18 g
产品系列 Energy meters
介质 水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低] 5 °C
介质温度 [°C] [最高] 95 °C
供电电压[V] DC 4 V
供电类型 电池 2 x AA 型号
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
公称压力 [bar] 25 bar
型号 SonoSelect 10
外壳颜色 RAL 9010 白色
安装 回水
应用 供热制冷
接口尺寸 G 1 1/4 B
接口模块插槽 1 No interface module
接触介质的材料 黄铜传感器
日志存储持续时间 [月] 24 mo
日志存储间隔 [月] 1 mo
显示器类型 LCD
流量测量原则 超声波式
温差限值(计量)[K] [最低] 3 K
温差限值(计量)[K] [最高] 90 K
温度传感器电缆长度 [m] 1.5 m
温度传感器直径 [mm] 5.2 mm
温度传感器类型 Pt 1000
温度限制(核算)[°C] [最低] 0 °C
温度限制(核算)[°C] [最高] 105 °C
环境温度 [% RH] [最高] 95 %
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E1 / M2
电池寿命[年] 16 yr
电池数量 2
电缆绝缘层材料 PUR
直径 [mm] 25 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] 1.5 m
精度标准 等级 2,EN1434
能量单位 kWh(精确到个位)
认证机构 强制认证
认证的计量温度范围 [°C] [最低] 5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高] 95 °C
调试工具 SonoApp
连接类型 螺纹
长度 [mm] 160 mm
防护等级积分仪 IP65
集成通信 M-Bus

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality