视液镜套口, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

最高工作压力 [bar]: 52.0, 含水量指示器: I 指示器, 连接类型: M, 接口尺寸: M24 x 1

产品详情

毛重 0.086 Kilogram
净重 0.082 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5702428819206

 

Approval file name 参考液位指示器 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗编号 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS 鞍座应用 M24 x 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R22
UL认证文件名称 参考液位指示器 76H4
产品名称 视液镜套口
产品系列 Sight glasses
产品配件 Sight glass accessories
制冷剂(s) R22
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 I 指示器
型号 SGP 24 RI
审批 C UL US 认证
EAC
所含部件 垫片
接口尺寸 M24 x 1
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 10 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
绿色:最大水分状况@25 °C R22: 150 ppm
绿色:最大水分状况@43 °C R22: 250 ppm
连接件材质 黄铜
连接类型 M
阀体材料 黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °C R22: 300 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °C R22: 500 ppm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality