SGP 12s X, 视液镜, 焊接,ODF, 焊接,ODF

014L0086

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.184 Kilogram
净重 0.165 Kilogram
容积 0.245 Liter
EAN 5702428818735

 

Approval file name 参考液位指示器 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN13463-3 火源评估 Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
UL认证文件名称 参考液位指示器 76H4
产品名称 视液镜
产品系列 Sight glasses
产品配件 编号
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R600
R600a
R744
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 无指示器
型号 SGP 12s X
审批 C UL US 认证
EAC
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 28 pc
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality