视液镜套口, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

最高工作压力 [bar]: 52.0, 连接类型: G, 接口尺寸: 3/4

产品详情

毛重 0.083 Kg
净重 0.07 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702428818957

 

Approval file name 参考液位指示器 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 视液镜套口
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL认证文件名称 参考液位指示器 76H4
产品系列 Sight glasses
产品配件 编号
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 无指示器
型号 SGP 3/4 RX
审批 C UL US 认证
接口尺寸 3/4
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 19 pc
浮球 [pc] 1 pc
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
连接 内/外螺纹 外置
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality