网关 Danfoss Ally, Zigbee

014G2402

Zigbee

产品详情

毛重 0.238 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.767 Liter
EAN 5702424536701

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Ally™ Gateway
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
产品系列 Danfoss Ally™
传输 [m] [最高] 30 m
传输功率 [mW] [最高] 79 mW
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
功耗 [W] [额定] 5 W
功耗(待机)[W] 2 W
型号 Danfoss Ally™ Gateway
审批 UA.TR.089
CE 认证
EAC
UKCA
宽度 [mm] 23 mm
应用 散热器,水地暖
住宅 污染等级2
恒温 IP 等级 20
无线标准 Zigbee
显示器类型 无显示屏
污染度 2
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 110 V
电源频率 [Hz] 50 Hz
电缆长度 [m] 1 m
系统集成 Danfoss Ally™
语音助手 Amazon Alexa
Google助手
Google Home
软件等级 A
输出电压[V] 交流 5 V
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 60 °C
通讯频率 GHz 2.4 GHz
长度 [mm] 95 mm
颜色 RAL 9016
高度 [mm] 95 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality