地暖控制器, Danfoss Link™, 主控中心, 230.0 V, 24 V, 通道数量: 5

014G0103

Danfoss Link HC 5 输出, 24V 有线

产品详情

毛重 1.268 Kilogram
净重 1.08 Kilogram
容积 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Description Danfoss Link HC 5 输出
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE 控制类型 主控中心
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP30
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品描述 Hydronic controller for Danfoss Link™
产品系列 Floor Heating Controls
使用 5 outputs
冷却
地面传感器选件
型号 Danfoss Link™
墙面式
安装 明装
嵌入式
接口 24V 有线
无线传输 [m] [最高] 30 m
无线频率 [MHz] 868.42 MHz
显示(是/否)
泵继电器
温度控制器
电源电压 [V] 230 V
自适应学习
输出数量 [pc] 5 pc
输出电压[V] 交流 24 V
适用于 24V actuators
通道数量 5
锅炉继电器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality