视液镜套口, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

最高工作压力 [bar]: 35, 含水量指示器: N 型指示器, 连接类型: M, 接口尺寸: M24 x 1

产品详情

毛重 0.084 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5702428289016

 

Approval file name 参考液位指示器 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗编号 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS 鞍座应用 M24 x 1
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 参考液位指示器 76H4
产品名称 视液镜套口
产品系列 Sight glasses
产品配件 Sight glass accessories
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 N 型指示器
型号 SGRN
所含部件 垫片
接口尺寸 M24 x 1
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 10 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
绿色:最大水分状况@25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
绿色:最大水分状况@43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
连接件材质 黄铜
连接类型 M
阀体材料 黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality